Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schneider Electric
Beschreibung
BMH 100 - Servomotor mittlerer Trägheit
Stückliste
BMH1001P01A1A
TYP
Produktfamilie
Servomotor mittlerer Trägheit
GM
Größe Motorflansch
100 mm
MG
Länge (Länge des Motors)
WK
Wicklungskennzeichnung
MSW
Welle
GS
Encoder
HB
Bremse
ES
Verbindung
MSM
Mount Standard
Internationaler IEC Standard
A
128.6 mm
B
40 mm
C
19 k6 mm
D
6 N9 mm
E
3.5 mm
F
30 mm
G
5 mm
H
Gewinde
DIN 332-D M6
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A6x6x30