Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Schneider Electric
Description
BMH 190 - Medium inertia AC-servo motor
Nomenclature
BMH1901P26A2A
TYP
famille produit
Medium inertia AC-servo motor
GM
Flange size
190 mm
MG
Length (Length of motor)
WK
Winding type
pour drives avec 400/480 voltes
MSW
Shaft
GS
Encoder
HB
frein
ES
Connection
connecteur angulaire rotatif
MSM
Mount standard
IEC Mount
A
longueur avec/sans frein
190 mm
B
longueur arbre
80 mm
C
diametre arbre
38 mm
D
largeur clavette
- mm
E
largeur arbre avec clavette
- mm
F
longeur clavette
- mm
G
distance clavette jusqu'au bout de l'arbre
- mm
H
taraudage de l'arbre
M12
I
10.2 mm
J
13 mm
K
37 mm
L
28 mm
M
9.5 mm
N
4.4 mm
P
65 mm
PF
clavette
-