Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schneider Electric
Beschreibung
BMH 190 - Servomotor mittlerer Trägheit
Stückliste
BMH1901P26A2A
TYP
Product family
Servomotor mittlerer Trägheit
GM
Größe Motorflansch
190 mm
MG
Länge (Länge des Motors)
WK
Wicklungskennzeichnung
für Antriebe mit 400/480 V Versorgungsspannung
MSW
Welle
GS
Encoder
HB
Bremse
ES
Verbindung
rechten Winkel drehbar Anschluss
MSM
Mount Standard
IEC Mount
A
Länge mit oder ohne Bremse
190 mm
B
Wellenaustritt
80 mm
C
Durchmesser der Welle
38 mm
D
Breite der Passfeder
- mm
E
Breite der Welle mit Passfeder
- mm
F
Länge der Passfeder
- mm
G
Abstand Passfeder zum Wellenende
- mm
H
Innengewinde der Welle
M12
I
10.2 mm
J
13 mm
K
37 mm
L
28 mm
M
9.5 mm
N
4.4 mm
P
65 mm
PF
Passfeder
-