Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMJ71 - 带座磁铁 高耐热型
明细表
BMJ71-D10
CODE
BMJ71
TYPE
高耐热型
MAT1
磁铁材质
铝铁镍钴磁铁
MAT2
磁铁座材质
SUM24L
MAT3
铜环材质
Brass C3604BD
TEM
耐热温度
300℃
SUR
表面磁极
N
D
L
15
M
M5
D1
8.0
D2
6.0
T
7.0
HH
h
5.0
HH1
h1
2.5
C
0.5
ATT
吸引力
5.4(0.55)
GUA
表面磁通密度高斯
1000~1300
LINK
网站链接
链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型