Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMJ71 - Magnet with seat, high heat-resistant type
Bill of material
BMJ71-D10
CODE
BMJ71
TYPE
High heat resistance type
MAT1
Magnet material
Al-Fe-Ni-Co Magnet
MAT2
Magnet base material
SUM24L
MAT3
Copper ring material
Brass C3604BD
TEM
Heat-resistant temperature
300℃
SUR
Surface pole
N
D
L
15
M
M5
D1
8.0
D2
6.0
T
7.0
HH
h
5.0
HH1
h1
2.5
C
0.5
ATT
Attractive
5.4(0.55)
GUA
Surface magnetic flux density Gauss
1000~1300
LINK
web link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés