Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMJ71 - Magnet with seat, high heat-resistant type
Bill of material
BMJ71-D10
CODE
BMJ71
TYPE
High heat resistance type
MAT1
Magnet material
Al-Fe-Ni-Co Magnet
MAT2
Magnet base material
SUM24L
MAT3
Copper ring material
Brass C3604BD
TEM
Heat-resistant temperature
300℃
SUR
Surface pole
N
D
L
15
M
M5
D1
8.0
D2
6.0
T
7.0
HH
h
5.0
HH1
h1
2.5
C
0.5
ATT
Attractive
5.4(0.55)
GUA
Surface magnetic flux density Gauss
1000~1300
LINK
web link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)