BMJ71-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmj71.prj},{NB=BMJ71-D10},{CODE=BMJ71},{TYPE=High heat resistance type},{MAT1=Al-Fe-Ni-Co Magnet},{MAT2=SUM24L},{MAT3=Brass C3604BD},{TEM=300℃},{SUR=N},{D=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMJ71 - Magnet with seat, high heat-resistant type
Bill of material
BMJ71-D10
CODE
BMJ71
TYPE
High heat resistance type
MAT1
Magnet material
Al-Fe-Ni-Co Magnet
MAT2
Magnet base material
SUM24L
MAT3
Copper ring material
Brass C3604BD
TEM
Heat-resistant temperature
300℃
SUR
Surface pole
N
D
10
13
16
20
25
28
10
13
16
20
25
28
L
15
M
M5
D1
8.0
D2
6.0
T
7.0
HH
h
5.0
HH1
h1
2.5
C
0.5
ATT
Attractive
5.4(0.55)
GUA
Surface magnetic flux density Gauss
1000~1300
LINK
web link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청