Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK01_02 - Magnet with base, V-groove pin hole type / V-groove through hole type
Bill of material
BMK01-8
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
Magnet holder (material)
SUM24L
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
Electroless nickel plating
MAT2
Magnet (material)
Neodymium magnet
SUR2
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
WD
Heat resistant temperature
80℃
CJ
Surface magnetic pole
N
D
mm
L
6.000 mm
L1
3.000 mm
D1
mm
A
3.000 mm
T
mm
HH
1.500 mm
DD
d
mm
N
Attraction N (kgf)
G
Surface flux Gaussian (G)
LINK
website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD