BMK01-8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk01_02.prj},{NB=BMK01-8},{CODE=BMK01},{TYPE=Vxingcaoxiaokongxing},{MAT1=SUM24L},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{WD=80℃},{CJ=N},{D=8},{DPOOL=8,10,13,16,20,25},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK01_02 - Magnet with base, V-groove pin hole type / V-groove through hole type
Bill of material
BMK01-8
CODE
Code
BMK01
BMK01
TYPE
Types of
V-groove pin hole type
V-groove pin hole type
MAT1
Magnet holder (material)
SUM24L
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
Electroless nickel plating
MAT2
Magnet (material)
Neodymium magnet
SUR2
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
WD
Heat resistant temperature
80℃
CJ
Surface magnetic pole
N
D
8.000
10.000
13.000
16.000
20.000
25.000
8.000
10.000
13.000
16.000
20.000
25.000
mm
L
6.000
mm
L1
3.000
mm
D1
4.000
4.000
mm
A
3.000
mm
T
2.200
2.200
mm
HH
1.500
mm
DD
d
2.000
2.000
mm
N
Attraction N (kgf)
3.9(0.4)
3.9(0.4)
G
Surface flux Gaussian (G)
3200~3500
3200~3500
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BMK21_51 - Magnet with base, cover type/internal thread adjusting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청