BMK26-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk26.prj},{NB=BMK26-D10},{CODE=BMK26},{TYPE=Boss type, female thread type},{MAT1=SUM23},{SUR1=Nickel plated},{MAT2=Neodymium magnet},{SUR2=Nickel plated},{HEAT=80℃},{POL=N},{D=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK26 - Magnet with seat Boss type
Bill of material
BMK26-D10
CODE
code
BMK26
TYPE
type
Boss type, female thread type
MAT1
Magnet holder material
SUM23
SUR1
Magnet holder surface treatment
Nickel plated
MAT2
Magnet material
Neodymium magnet
SUR2
Magnet Surface Treatment
Nickel plated
HEAT
heat resistant temperature
80℃
POL
surface pole
N
D
10
13
16
20
25
32
10
13
16
20
25
32
L
11.5
L1
4.5
D1
7.5
DD
d
6
T
3.2
M
3
ADS
Adsorption forceN(kgf)
25(2.55)
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청