Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK31_32 - Magnet with seat/Fast cooling type
Bill of material
BMK31-D8-F2
CODE
code
TYPE
type
Fast cooling type
MAT
material
MAT1
Iron core material
SPCC
SUR
Iron core surface preparation
Galvanized
MAT2
Magnet base material
brass
HEAT
Heat resistant temperature
MAG
Surface magnetic pole
N+S
D
mm
F
mm
Wert eingeben für F
mm
cm
inch
ft
L
20 mm
REF
Reference attraction
22 N
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen