BMK50-D13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk50.prj},{NB=BMK50-D13},{CODE=BMK50},{TYPE=Pushbutton type},{MAT=Alnico magnets},{SUR=Spray (red)},{HEA=180℃},{POL=S},{POL1=N},{D=13},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK50 - Magnet with seat Button type
Bill of material
BMK50-D13
CODE
code
BMK50
TYPE
type
Pushbutton type
MAT
Magnet material
Alnico magnets
SUR
Magnet surface treatment
Spray (red)
HEA
Heat resistant temperature
180℃
POL
Surface magnetic poles
S
POL1
Reverse magnetic pole
N
D
13
19
25
32
13
19
25
32
L
10.0
DD1
d1
4.5
HH
h
5.0
DD2
d2
7.0
W
4.5
ATT
Attraction N(kgf)
7
WEIGHT
weight (g)
3
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청