Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bmk71_82 - Magnet with base, external thread adjusting type
Bill of material
BMK72-M6
CODE
Code
TYPE1
Type 1
External thread adjustment type
TYPE2
Type 2
TYPE3
Type 3
MAT1
Magnet holder (material)
SUM24L
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
Electroless nickel plating
MAT2
Magnet (material)
Neodymium magnet
SUR2
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
WD
Heat resistant temperature
80℃
CJ
Surface magnetic pole
N
M
mm
L
mm
LJ
mm
D1
4.000 mm
T
5.200 mm
W
S
V
N
Attraction N (kgf)
3.9(0.4)
G
Surface flux Gaussian (G)
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen