Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01 mm
PD
Matching shaft diameter
10 mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03 mm
D
90 mm
D1
51 mm
D2
34 mm
PCD
P.C.D
70 mm
L
78 mm
L1
64.0 mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés