Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01 mm
PD
Matching shaft diameter
10 mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03 mm
D
90 mm
D1
51 mm
D2
34 mm
PCD
P.C.D
70 mm
L
78 mm
L1
64.0 mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD