Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01 mm
PD
Matching shaft diameter
10 mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03 mm
D
90 mm
D1
51 mm
D2
34 mm
PCD
P.C.D
70 mm
L
78 mm
L1
64.0 mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)