BMK91-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk91.prj},{NB=BMK91-d10},{CODE=BMK91},{TYPE=Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type},{MAT=SUS316},{MAT1=magnetic fluid},{WD=-20~80°C},{DD=10},{PDTOL=-0.01/-0.03},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C
°C
DD
d
10
20
25
30
40
50
75
10
20
25
30
40
50
75
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01
mm
PD
Matching shaft diameter
10
mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03
mm
D
90
mm
D1
51
mm
D2
34
mm
PCD
P.C.D
70
mm
L
78
mm
L1
64.0
mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청