Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK91 - Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
Bill of material
BMK91-d10
CODE
Code
BMK91
TYPE
type
Magnetic fluid sealing device/hollow shaft type
MAT
Shell material
SUS316
MAT1
Sealing medium material
magnetic fluid
WD
Operating temperature
-20~80°C °C
DD
d
mm
DDTOL
d tol
+0.03/+0.01 mm
PD
Matching shaft diameter
10 mm
PDTOL
PD tol
-0.01/-0.03 mm
D
90 mm
D1
51 mm
D2
34 mm
PCD
P.C.D
70 mm
L
78 mm
L1
64.0 mm
M
Locking screw
M5
LINK
Website Link
Website Link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD