Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK95 - Flexible magnetic pickup
Bill of material
BMK95-L610
CODE
BMK95
TYPE
Flexible magnetic pickup
MAT1
Shell material
aluminium
SUR1
Shell surface treatment
Anodization
MAT2
Magnet material
NdFeB
SUR2
Surface treatment of magnets
nickeling
MAT3
Flexible rod material
spring steel
SUR3
Surface treatment of flexible rods
plating
SUR4
Surface magnetic pole
N
L
610 mm
L1
75 mm
L2
400 mm
DD
d
14 mm
REF
Reference adsorption capacity
8.89(0.9)
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen