Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BML SGA, 16x18,6x54,6 mm
Bill of material
BALLUFF BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115
BC
Order code
TC
Product identifier
BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115
PX
Product view
57288_00
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
SG
Style/housing geometry (W x H x L)
GA= 16 × 18,6 × 54,6 mm
A
Alignment
1 = longitudinal
SW
Interface
L = DRIVE-CLiQ, absolute
AS
Additional signal
SYS
Resolution
U1 = 1 μm/increment
OV
Operating voltage
1 = 10…30 V DC
SV
Electrical connection
OPTION
with / without Insulator
MS
Magnetic tape
L
Length of the Magnetic tape
mm
값 입력 L
Length of the Magnetic tape
mm
cm
inch
ft
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
MANUALDE
Manual DE
MANUALEN
Manual EN
DESCRIPT
Description
CAE
EPlan
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드