Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML91 - magnetic plate
Bill of material
BML91-A200
CODE
code
BML91
TYPE
type
Magnetic plate,Standard type
MAT
Magnet material
NdFeB
MAT2
Surface material
SUS304
WD
Heat resistant temperature
80°
A
mm
B
120 mm
T
30 mm
G
Gaussian surface magnetic flux density
8000
GTOL
G tol
+300/-300
JL
Adsorption distance(refer to)
35 mm
LINK
Website Link
Website Link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей