Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM02 - High precision dispensing needle, one piece/split type
Bill of material
BMM02-S-D0.1
CODE
code
BMM02
TYPE
type
Split
MAT
material
SUS303
IM
Installation mode
D
Inside diameter of needle mouth
D1
Outside diameter of needle tip
0.25
L1
Double thread needle base length L
14.2
L2
Length of pin holder L
15.2
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen