BMM02-S-D0.1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmm02.prj},{NB=BMM02-S-D0.1},{CODE=BMM02},{TYPE=Split},{MAT=SUS303},{IM=S},{D=0.10},{L1=14.2},{L2=15.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM02 - High precision dispensing needle, one piece/split type
Bill of material
BMM02-S-D0.1
CODE
code
BMM02
TYPE
type
Split
MAT
material
SUS303
IM
Installation mode
S(Double Helix interface)
K(Bayonet)
S(Double Helix interface)
K(Bayonet)
D
Inside diameter of needle mouth
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
D1
Outside diameter of needle tip
0.25
L1
Double thread needle base length L
14.2
L2
Length of pin holder L
15.2
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BMM01 - High precision dispensing needle, one piece/split type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BMM31 - Dispensing syringe, bayonet type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BMM03_07 - Plastic dispensing needle/flexible/TT inclined/45 ° angle type/S...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BMM14 - Stainless steel dispensing needle single tube type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Straight attachment studs, ISO 11926-2/3 - Thread: UN/UNF (ISO 11926-2/3, S...
VOSS
11.04.2023
BMM20_21 - Glue dispensing needle wiping mechanism/piezoelectric valve wipi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WSC31_34 - Ferrule type transition joint direct head metric thread · extern...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KN - Nozzle With Self-align Fitting
SMC Corporation
02.06.2024
PC
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
POC
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
DPYK,DPYKW,DPYKN,DPYK,DPYKK,DPYKKD - syringe needle
PRiCi FA
17.10.2023
DPAA - Syringe connector
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청