Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMM10 - 点胶控制器,气动式
明细表
BMM10
CODE
代码
BMM10
TYPE
类型
气动式
BM
主体材质
铝合金
APSR
气压设定范围
0.05~0.99 Mpa
SROSDT
单次吐胶时间设定范围
0.1~9.9 s
MT
最小吐出量
0.0001 ml
IV
输入电压
AC110~220 V
PC
消耗功率
12 W
WEI
重量
3 kg
SA
标配附件
脚踏开关
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型