Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM10 - Dispensing controller, pneumatic
Bill of material
BMM10
CODE
Code
BMM10
TYPE
Types of
pneumatic type
BM
Body material
alufer
APSR
Air pressure setting range
0.05~0.99 Mpa
SROSDT
Setting range of single dispensing time
0.1~9.9 s
MT
Minimum throughput
0.0001 ml
IV
input voltage
AC110~220 V
PC
Power consumption
12 W
WEI
weight
3 kg
SA
Standard accessories
Foot switch
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés