Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM17 - 50ML pneumatic rubber pusher
Bill of material
BMM17-01
CODE
Code
BMM17
TYPE
Types of
50ML pneumatic rubber pusher
BM
Body material
alufer
SPE
specifications
GR
Glue ratio
1:1
DD1
d1
18 mm
DD2
d2
18 mm
DD3
d3
22.00 mm
DD4
d4
22.0 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen