Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMM17 - 50ML pneumatic rubber pusher
Bill of material
BMM17-01
CODE
Code
BMM17
TYPE
Types of
50ML pneumatic rubber pusher
BM
Body material
alufer
SPE
specifications
GR
Glue ratio
1:1
DD1
d1
18 mm
DD2
d2
18 mm
DD3
d3
22.00 mm
DD4
d4
22.0 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés