Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMRAC, BMRACA, G-BMRAC, G-BMRACA - エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定-BMRAシリーズ-25角
部品表
BMRAC4-R1-G1-K1
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
G
G (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
K
K (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)