Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMRASA - エア用ブロックマニホールド - 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ - ピッチ(P)固定 - 15角
部品表
BMRASA4-RM3-GM3-KM3
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
MH
取付穴選択
C
連数
R
R (M (並目)) 選択
G
G (M (並目)) 選択
K
K (M (並目)) 選択
P
ピッチP
15 mm
N
ピッチ数 N
PT
総ねじ数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
M
取付穴 M
M4
DD
d
4.3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)