Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMS61_63 - 工业热塑管道配件 DIN标准 双由令球阀
明细表
BMS61-DN15
CODE
代码
TYPE
类型
双由令球阀
STA
标椎
DIN
MAT
主体材质
MAT1
密封材质
EPDM
SUI
适用管径
D
20.25
DD
d
15.0
L
112.0
L1
23.0
L2
85.0
H
51.8
NOM
公称压力(MPa)
1.6
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型