Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS61_63 - Industrial thermoplastic pipe fittings DIN standard double by order ball valve
Bill of material
BMS61-DN15
CODE
code
TYPE
type
Double by order ball valve
STA
Standard vertebrae
DIN
MAT
Main material
MAT1
Sealing material
EPDM
SUI
Suitable pipe diameter
D
20.25
DD
d
15.0
L
112.0
L1
23.0
L2
85.0
H
51.8
NOM
Nominal pressure (MPa)
1.6
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés