Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS75_76 - Sanitary pipe fittings/Actuator/AT pneumatic type
Bill of material
BMS75-40
CODE
Code
TYPE
type
AT type
CON
control mode
Pneumatic
OPE
operation mode
MAT
subject material
Cast aluminium
SUR
surface preparation
Hard anodizing
SPE
specification
A
24.0 mm
B
36.5 mm
C
60.5 mm
D
0.0 mm
E
85.5 mm
F
51.0 mm
G
30 mm
H
80 mm
PPCCDD
pcd
36 mm
PCD
50 mm
M1
M5deep10 mm
M2
M6deep10 mm
S
11 mm
N
14 mm
L
121.7 mm
W
40 mm
AIR
air connection
G1/4" mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)