Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMSFP, BMSFAP, G-BMSFP, G-BMSFAP - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas configurable série BMSF-Carré 30
Nomenclature
BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MHC
Mounting Hole Change
NO
Nbr.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d1 (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M(Mounting Hole)
M5
D1
D1(Mounting Hole)
8 mm
DD1
d1(Mounting Hole)
4.2 mm
HH1
h1(Mounting Hole)
4.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés