Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BMSW, BMSWA, G-BMSW, G-BMSWA - Manifold Blocks - Pneumatic Two-Series BMSW Series
Bill of material
BMSWZA3-Q1-G1-K1
PN
Part No.
MAT
Material
Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less
MH
Mounting Hole Selection
NO
No. of Circuits
Q
Q (Rc (PT)/ M (Coarse)) Selection
G
G (Rc (PT)/ M (Coarse)) Selection
K
K (Rc (PT)/ M (Coarse)) Selection
P
P Pitch
20 mm
N
N No. of Pitches
PT
Total No. of Threads
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей