Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMTAF, BMTAFA, G-BMTAF, G-BMTAFA - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo standard serie BMTAF - 30x40 quad.
Lista materiale
BMTAF3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
S
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD