Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMTAF, BMTAFA, G-BMTAF, G-BMTAFA - Verteilerblöcke - Pneumatik - Standardsteigung, BMTAF-Serie - rechteckig 30x40
Stückliste
BMTAF3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
30 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen