Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMZ72 - Float flowmeter
Bill of material
BMZ72-15-5
CODE
Code
BMZ72
TYPE
Types of
Short tube type
MAT
material
plastic
SPE
specification
MEA
measuring range
TEM
temperature
0~60
ACC
accuracy
±4%
PRE
pressure
≤0.6
D1
∅20 mm
D2
∅26 mm
D3
∅45 mm
L
200 mm
APP
Applicable pipe diameter
∅20 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés