Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - エア用(40角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ指定-
部品表
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
NO
連数
Q
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
G
G (Rc (PT))選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7.0 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
6.6 mm
D
D (取付穴)
11.0 mm
HH
h (取付穴数)
6.5 mm
ALT
G穴勝手違い
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)