Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - Manifold Blocks - Pneumatic (40 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Stückliste
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
NO
Anz. der Kreisläufe
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7.0 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11.0 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
ALT
Reversed G Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen