Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - Manifold Blocks - Pneumatic (40 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Nomenclature
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
NO
Number of Circuits
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7.0 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11.0 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
ALT
Reversed G Hole
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés