Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1067 - Slotted oval countersunk head machine screws (~DIN 964 A; ~ISO 2010), PA 6.6, natural
Nomenclature
BN 1067 1403788 slotted oval countersunk head screw M4x20
BNARTNR
Identification
BNNORM2
~DIN 964 A
BNNORM1
~ISO 2010
BNMAT
Matière
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
A
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
B
Longueur filetée
mm
X
Longueur de filetage incomplet sous tête
0.000 mm
DK
Diamètre de tête
mm
F
~
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
N
Largeur de la fente
mm
RT
Rayon de la tête bombée ~
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.