Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 13270 - Gewindestifte mit Innensechsrund und Kegelkuppe (DIN 34827 FL; ISO 4026), Stahl 45 H, Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Stückliste
BN 13270 3060192 Gewindestift mit Innensechsrund M6x8
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 34827 FL
BNNORM2
ISO 4026
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Gewindenenndurchmesser
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Gewindesteigung
1.000 mm
L
Nennlänge
mm
T
Senktiefe min.
1.600 mm
INNENSECHSRUN
X15
A
3.350 mm
DP
Max. Durchmesser
4.000 mm