Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13270 - Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point (DIN 34827 FL; ISO 4026), steel 45 H, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 13270 3060192 hexalobular socket set screw M6x8
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 34827 FL
BNNORM2
ISO 4026
BNMAT
Material
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
Zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
6.000 mm
D3
Nominal core diameter
4.773 mm
P
Threaded pitch
1.000 mm
L
Nominal length
mm
T
Depth of counterbore min.
1.600 mm
INNENSECHSRUN
X15
A
3.350 mm
DP
Max. diameter
4.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)