Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1368 - Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck (DIN 3017; MIKALOR ASFA-S), INOX / Stahl W2 verzinkt
Stückliste
BN 1368 1144723 Schlauchbriden mit Schneckentrieb A 100-120
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 3017
BNNORM2
MIKALOR ASFA-S
BNMAT
Werkstoff
INOX / Stahl W2 verzinkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwere Reihe
FS
Für Schlauch-Durchmesser d1
D
Nenndurchmesser
mm
Wert eingeben für D
Nenndurchmesser
mm
cm
inch
ft
B1
Bandbreite ±1
12.2 mm
S1
Banddicke
0.800 mm
B2
Breite max.
18.000 mm
L
Länge
mm
H1
Höhe max.
11.000 mm
H2
Höhe ±1
8.000 mm
H3
Höhe min.
4.000 mm
N
Abstand +0.31/+0.06
1.200 mm
S2
Dicke
7.000 mm
T
Abstand ±0.3
1.600 mm
AD
Anzugsdrehmoment max.
Nm
DR
Druck max.
bar
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen