Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 167 - Prevailing torque type hex domed cap nuts with polyamide insert (DIN 986), cl. 6 / 8, zinc plated blue
Bill of material
BN 167 1095463 prevailing torque type hex domed cap nut with polyamide insert M6
BNARTNR
Ident number
BNNORM1
DIN 986
BNMAT
Material
Steel 6 / 8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Nominal core diameter
mm
P
Pitch
mm
M
Overall height
mm
HH
Cap height
mm
M1
Wrenching height
mm
R
Radius
mm
S
Across-flats-dimension max.
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей