피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English (United States)
Информация о печати качества
Каталог: Bossard Catalog
Создано: 10.12.2012
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20205 3354251 spring plunger 4.5
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 20205 Spring plungers smooth surface, without collar
Powered by
Выбор CAD модели
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_20205/bn_20205_asmtab.prj},{NB=BN 20205 3354251 spring plunger 4.5 (0.95)},{CNSORDERNO=3354251},{BNARTNR=3354251},{BNNORM1=HALDER EH 22080.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Kugel gehärtet},{BNMAT=INOX 1.4305 - Kugel gehärtet},{BNSURFACE=},{BESTNR=22080.0317},{D1=4.5},{D2=3.2},{L=12.00},{S=0.95},{F1=9.5},{F2=16.5},{G=1.10},{BR=6.000},{S1=0.95},{PPATH=bn_20205_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20205 - Spring plungers smooth surface, without collar (HALDER EH 22080.), stainless steel 1.4305
Bill of material
BN 20205 3354251 spring plunger 4.5
BNARTNR
Identification
3354251
3354251
BNNORM1
HALDER EH 22080.
BNMAT
Material
Stainless steel 1.4305 - Ball hardened
BESTNR
Ref. No.
22080.0317
22080.0317
D1
4.5
4.5
mm
D2
3.2
3.2
mm
L
12.00
12.00
mm
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
OK
F1
Spring load
9.5
9.5
N
F2
Spring load
16.5
16.5
N
G
Weight
1.10
1.10
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке