국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20214 3354292 ball-ended thrust screw M 8x26.2
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.30 Ball-ended thrust screws
BN 20214 Ball-ended thrust screws headless, round ball
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_30/bn_20214/bn_20214_asmtab.prj},{NB=BN 20214 3354292 ball-ended thrust screw M 8x26.2},{CNSORDERNO=3354292},{BNARTNR=3354292},{BNNORM1=HALDER EH 22720.},{CNSMAT=Stahl vergütet},{BNMAT=Stahl vergütet},{BNSURFACE=schwarz},{BESTNR=22720.0085},{D1=M 8},{DNDM=8.000},{DKDM=6.466},{L1=26.2},{KG=5.5},{SW=4.0},{BESTA=15.0},{G=6.90},{L6=0.900},{A=1.550},{D4=6.250},{T=4.000},{VERS=21.000},{PPATH=bn_20214_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20214 - Ball-ended thrust screws headless, round ball (HALDER EH 22720.), steel heat-treated, black
Bill of material
BN 20214 3354292 ball-ended thrust screw M 8x26.2
BNARTNR
Identification
3354292
3354292
BNNORM1
HALDER EH 22720.
BNMAT
Material
Steel heat-treated
BNSURFACE
Surface
black
BESTNR
Ref. No.
22720.0085
22720.0085
D1
Thread
M 8
M 8
L1
26.2
26.2
mm
KG
Ball
5.5
5.5
mm
SW
4.0
4.0
mm
BESTA
Max. load capacity for static load/max.
15.0
15.0
G
Weight
6.90
6.90
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 55560 - Ball-ended thrust screws headless, with hex socket, round ball (...
Bossard Catalog
09.05.2022
Screws Metric - Lead Screws
Thomson Linear
03.11.2023
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 20199 - Spring plungers with ball and hex socket (HALDER EH 22030.), fre...
Bossard Catalog
09.05.2022
DIN 433 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GN 591 - Knurled screws
Ganter
12.04.2024
DIN 464 - Knurled thumb screws, high type
Fabory
13.02.2023
BN 13367 - Spring plungers with bolt and hex socket (HALDER EH 22060.), fre...
Bossard Catalog
09.05.2022
RGPP - Grub screw
Rigon
16.10.2023
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
SC8M - Soft Tip Set Screw - Stainless Steel DIN 1.4300
WMBerg
06.06.2023
03035 - Spring plungers with hexagon socket and ball, stainless steel
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청