Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20410 - Kabelhalter mit Anker (Panduit®), PA 6.6, natur
Stückliste
BN 20410 3444668 Kabelhalter mit Anker HWS2819-C
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
natur
B
11.2 mm
A
10.7 mm
MBD
Ø max.
5 x 7
BD
Bohrdurchmesser
4.7 mm
NRCODE
Code
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen