Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20410 - Wire holders (Panduit®), PA 6.6, natural
Bill of material
BN 20410 3444668 wire holder HWS2819-C
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
B
11.2 mm
A
10.7 mm
MBD
Ø max.
5 x 7
BD
Drill diameter
4.7 mm
NRCODE
Code
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD