Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20410 - Wire holders (Panduit®), PA 6.6, natural
Bill of material
BN 20410 3444668 wire holder HWS2819-C
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
B
11.2 mm
A
10.7 mm
MBD
Ø max.
5 x 7
BD
Drill diameter
4.7 mm
NRCODE
Code
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)